Schneider-Electric
 
VW3A7750 picture- Schneider-electric
VW3A7750
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV340-900 frekvenciaváltóhoz, 100 Ohm, 1,7kW, IP20
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Termék vagy alkatrész típusa Fékező ellenállások
Ohmos érték 100 Ohm
[Ue] névleges üzemi feszültség 24 Veff DC
250 V AC
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 0,75 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 1,5 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 2,2 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 3 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 4 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 0,75 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 1,5 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 2,2 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 3 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 4 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 0,75 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 1,5 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 2,2 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 3 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 2,2 kW 500...690 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 3 kW 500...690 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 4 kW 500...690 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 5,5 kW 500...690 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 3 LE 600 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 5 LE 600 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 7,5 LE 600 V nagy terhelésű ciklus
Terhelési ciklus Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle
Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény 1,7 kW -50 °C
Villamos csatlakozás Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 10 mm² / AWG 8...250 kcmil esetén hajtás
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 2.5 mm² / AWG 12...AWG10 esetén hőmérsékletvezérlő kapcsoló
Védelem típusa 3. felharmonikus feszültséghiány/100% állórész földelési hiba -120 °C
Szélesség 290 mm
Magasság 570 mm
Mélység 180 mm
Termék súlya 5 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 24,600 cm
1. csomag szélessége 30,400 cm
1.csomag hossza 57,800 cm
1. csomag súlya 5,876 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 32,260 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem