Schneider-Electric
 
VW3A7753 picture- Schneider-electric
VW3A7753
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV340-900 frekvenciaváltóhoz, 16 Ohm, 14kW, IP23
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Termék vagy alkatrész típusa Fékező ellenállások
Ohmos érték 16 Ohm
[Ue] névleges üzemi feszültség 24 Veff DC
250 V AC
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 18,5 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 22 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 30 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 7,5 kW 200...240 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 18,5 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 22 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 30 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 15 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 18 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 22 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 22 kW 500...690 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 30 kW 500...690 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 37 kW 500...690 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 30 LE 600 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 40 LE 600 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 50 LE 600 V nagy terhelésű ciklus
Terhelési ciklus Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle
Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény 14 kW -50 °C
Villamos csatlakozás Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 2.5 mm² / AWG 12...AWG10 esetén hőmérsékletvezérlő kapcsoló
M6 sínvezeték esetén hajtás
Védelem típusa 3. felharmonikus feszültséghiány/100% állórész földelési hiba -120 °C
Szélesség 540 mm
Magasság 605 mm
Mélység 1060 mm
Termék súlya 48,5 kg
Környezet
IP védettségi fok IP23
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 80,000 cm
1. csomag szélessége 92,000 cm
1.csomag hossza 120,000 cm
1. csomag súlya 73,000 kg