Schneider-Electric
 
XA2EVM1LC picture- Schneider-electric
XA2EVM1LC
Harmony Easy Series Ø22 LED jelzőlámpa, 220…230V AC, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XA2
Termék vagy alkatrész típusa Monolit nyomógomb
Készülék rövid neve XA2
Szerelési átmérő 22,5 mm
Jelzőegység fej Kerek
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fehér
Fényforrás LED
Izzó foglalat Beépített LED
[Us] névleges betáplálási feszültség 220 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Végpontok leírása ISO n°1 (X1-X2)PL
Készülékbeépítzés Rögzítőfurat 300 ms megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rögzítő központ >= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2…6 mm
Rögzítési mód Rögzítő csavar a fejrész alatt ajánlott nyomaték: 2,2 N.m (+/- 0.2 %)
Jelölés CCC
CE
[Us] névleges betáplálási feszültség 220...230 V
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő 2. sz. Philips csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Jelzés típusa Folyamatos
Betáplálási feszültség korlátok 0,8…1,2 V AC
Áramfelvétel <= 20 mA
Élettartam 40000 óra 24 V visszatérése esetén
Magasság 29 mm
Szélesség 29 mm
Mélység 53 mm
Termék súlya 0,02 kg
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 55011
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK05
Szabványok GB 14048.5
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
GB 14048.3
MSZ EN 60529
IEC 50102
Terméktanúsítványok CE
CCC
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 12…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,300 cm
1. csomag szélessége 2,900 cm
1.csomag hossza 2,900 cm
1. csomag súlya 21,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,000 cm
2. csomag szélessége 22,000 cm
2. csomag hossza 29,500 cm
2. csomag súlya 216,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 5,800 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 320