Schneider-Electric
 
XAPM1501H29 picture- Schneider-electric
XAPM1501H29
Harmony Nyomógomb pult
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAPS
Termék vagy alkatrész típusa Diffúzor
Készülék rövid neve XAPM
Termék rendeltetési helye Ø 22 mm-es vezérl? és jelz?egységekhez
Termék homloklap mérete 80 x 80 mm
Használható mélység 74,5 mm
Kivágások száma 1 furat
Tokozat alapszíne Kék
Fedél színe Kék
Anyag Cink-krómozott acél
Kábelbemenet 1 furat vakdugóval ISO 429248 tömszelence számára, szorító kapacitás: 20 mm
1 furat vakdugó nélkül ISO 429248 tömszelence számára, szorító kapacitás: 20 mm
Készülék felszerelése Süllyesztett
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel NF C 20-010 1. függelék
IP69K kettős szigetelés
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma 1
Nettó súly 0,605 kg
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
II. osztály megfelel NF C 20-040
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,9 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 9,1 cm
1. csomag súlya 790 g