Schneider-Electric
 
XCCRAS0606 picture- Schneider-electric
XCCRAS0606
Alsó karmantyú
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy komponens típusa Tengelycsatlakozás
Tart/külön alkatrész rendeltetési helye Forgó kódoló merev szárral
Tartozék/külön alkatrész kategória Csatolás tartozékok
Tartozék/külön alkatrész típusa Homokinetikus a membránnal
Lyuk átmérő kódoló oldal 6 mm
Lyuk átmérő gép oldal 6 mm
Kiegészítő jellemzők
Perem anyaga Alumínium
Membrán anyag Rozsdamentes acél
Maximális szögeltérés
Maximális tengelyirányú eltérés +/- 0,5 mm
Maximális tengelyirányú eltérés +/- 0,3 mm
Maximum torque value 0,8 N.m
Termék súlya 0,02 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months