Schneider-Electric
 
XPER3110D picture- Schneider-electric
XPER3110D
Harmony XPE lábkapcsoló, 2 pedálos, 1 fokozatú, 2x 1NO+2NC, védőtetővel, fém, narancssárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVB
Termék vagy alkatrész típusa Lábkapcsoló
Anyag Fém
Lábkapcsoló típusa Dupla lábkapcsoló
Készülék rövid neve XPEY
Tartozék Fedél
Indítómechanizmus Indító mechanika nélkül
Érintkez?k m?ködése 1 lépés
Érintkezők típusa és összetétele 2 x 2 NC + 1 NO
Szín Narancs
Kiegészítő jellemzők
Pozitív nyitás Van megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész K. függelék
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm² vezeték nélkül
Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² vezeték nélkül
Kábelbemenet 2 menetes furat Pg 16 tömszelencéhez
Mechanikai tartósság 15000000 ciklus
Le névleges üzemi áram 3 A, 240 V, AC-15: B300, A300
0,27 A, 250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész C. függelék
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
500 V (szennyezési fok 3) megfelel NF C 20-150
500 V (szennyezési fok 3) megfelel VDE 0113
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel IEC 60255-8
25 MOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
10 A megszakító típus gG megfelel VDE 0660-200
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 10 W DC-14, működési sebesség <60 cikl/perc, 5000000 ciklus, 24 Veff, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész K. függelék
4 W DC-14, működési sebesség <60 cikl/perc, 5000000 ciklus, 125...180 V, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész K. függelék
7 W DC-14, működési sebesség <60 cikl/perc, 5000000 ciklus, 48 Veff, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész K. függelék
Physical characteristics (23-24)NO
(21-22)NC
(11-12)NC
B
(13-14)NO
Nettó súly 5,92 kg
Környezet
Szabványok NF E 23-111
Terméktanúsítványok FIMKO
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 150 m/s² megfelel NF E 23-111
22 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel EN/IEC 61204
II. osztály megfelel NF C 20-040
IP védettségi fok IP669 conforming to MSZ EN 60529
IP66f conforming to NF C 20-010 1. függelék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 30,000 cm
1. csomag szélessége 40,000 cm
1.csomag hossza 60,000 cm
1. csomag súlya 8,366 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 41,948 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 62
Garancia
Garancia 18 months