Schneider-Electric
 
XPSAC3421P picture- Schneider-electric
XPSAC3421P
module XPSAC - Emergency stop - 115 V AC
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Preventa Biztonság érzékelés
Termék vagy alkatrész típusa Tömörített Preventa biztonsági PLC
Biztonsági modul név XPSAC
Biztonsági modul alkalmazás Vészleállításhoz és kapcsolásfigyeléshez
Modul funkciója Kapcsoló figyelése
Vészleállító
Biztonsági szint Can reach PL e/category 4 megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 3-at megfelel EN/IEC 62061
Biztonsági megbízhatósági adatok MTTFd = 210,4 év megfelel EN/ISO 13849-2
DC > 99 % megfelel EN/ISO 13849-2
PFHd = 3.56E-9 1/h megfelel EN/IEC 62061
Indítás típusa Ellenőrizetlen
Csatlakozás típusa Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² tömör kábel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² tömör kábel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,2...2 x 1 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,25 mm2 rugalmas kábel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,5...2 x 10 mm² rugalmas kábel
Kimeneti típus Relé azonnali nyitás, 3 NO áramkör(ök), feszültségmentes
További körök száma 1 félvezető kimenet
[Us] névleges betáplálási feszültség 115 V AC - 15...20 %
Kiegészítő jellemzők
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz
Teljesítményigény VA-ban 7 VA AC
Vezérlőkör feszültség 115 V
Megszakítási kapacitás 180 VA tartás AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
1800 VA belső AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
Megszakítási kapacitás 1,5 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén relé kimenetek és táp
Kimeneti termikus áram 6 A / jelfogó esetén relé kimenetek és táp
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram 10,5 A
Kapcsolt biztosíték méretezés 4 A gG vagy gL esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
6 A gyors olvadóbiztosító esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
Minimális kimeneti áram 10 mA esetén relé kimenetek és táp
Minimális kimeneti feszültség 16 V esetén relé kimenetek és táp
Maximális válaszidő nyitott bemenettel 100 ms
[Ui] névleges szigetelési feszültség 300 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 V (szennyezési fok 2) megfelel DIN VDE 0110 2. rész
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV túlfeszültség kategória III megfelel IEC 60947-5-1/1991
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel DIN VDE 0110 2. rész
Helyi jelzés 2 LED
Áramfelvétel 60 mA -115 V AC a betápláláson
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Termék súlya 0,21 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/ISO 13850: 2006
EN 1088/ISO 14119
EN 60204-32
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
TÜV-NURTL
IP védettségi szint IP20 (sorkapcsok) megfelel EN/IEC 60529
IP40 (tokozás) megfelel EN/IEC 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,9 cm
1. csomag szélessége 2,8 cm
1.csomag hossza 10,3 cm
1. csomag súlya 246,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,21 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C2956203-449d-47a7-a6c3-de8e8f0a6da7
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months