Schneider-Electric
 
XPSCM1144P picture- Schneider-electric
XPSCM1144P
Preventa XPSBC biztonsági relé, fotoérzékelőhöz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Safety light curtains XUSL
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági modul
Biztonsági modul név XPSCM
Biztonsági modul alkalmazás Egysugaras fotoelektromos érzékelő figyeléshez
Modul funkciója Beépített elnémítás
Biztonsági szint Can reach category 2 fékellenállással tehermentes állapotban megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 1-et fékellenállással tehermentes állapotban megfelel EN/IEC 62061
Can reach PL = c fékellenállással tehermentes állapotban megfelel EN/ISO 13849-2
Biztonsági megbízhatósági adatok MTTFd = 16,6 év megfelel EN/ISO 13849-2
DC = 95.5 % megfelel EN/ISO 13849-2
PFH = 3.12E-7 1/h megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
PFHd = 3.12E-7 1/h megfelel EN/IEC 62061
Bemenetek száma 2 (csatlakozó(k) MA, MB) esetén NC pár
4 (csatlakozó(k) Z1, Z2, Z3, Z4) esetén érzékelő/beavatkozó busz
Bemeneti feszültség 24 V DC esetén érzékelő/beavatkozó busz
24 V DC (csatlakozó(k) U+, U-) esetén NC pár
Bemeneti kompatibilitás XC végálláskapcsoló esetén NC pár
XU2M18PP340... esetén NC pár
XU2S18PP340... (infravörös) esetén érzékelő/beavatkozó busz
XU9M18PP340... esetén NC pár
Csatlakozás típusa Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² tömör vagy rugalmas hüvellyel kábelvég nélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel vagy anélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² tömör kábelvég nélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,2...2 x 1 mm² rugalmas kábelvég nélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,25 mm2 rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,5...2 x 10 mm² rugalmas kábel
Kimeneti típus Relé 2 NO (13-14, 23-24), feszültségmentes
További körök száma 0
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC - 20...25 %
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő áramellátás U+, U-: 24 V DC elkülönítetlen
Maximális betáp áram 200 mA
Bemeneti áram 200 mA esetén NC pár
Szinkronizációs idő bemenetek között 3 s (+/- 20 %) egy analóg kimenet (sebességreferencia)
Leghosszabb idejű elnémítás 60 s (- 10...6 %)
Vonalellenállás 10 Ohm esetén érzékelő oldal
Megszakítási kapacitás 180 VA tartás AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
1800 VA belső AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
Megszakítási kapacitás 20 mA -24 V esetén félvezető kimeneti áramkör
1,5 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén relé kimenetek és táp
Kapcsolt biztosíték méretezés 4 A gG esetén relé kimenetek és táp megfelel DIN VDE 0834
4 A gG esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
6 A gyors olvadóbiztosító esetén relé kimenetek és táp megfelel DIN VDE 0834
6 A gyors olvadóbiztosító esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Minimális kimeneti áram 10 mA esetén relé kimenetek és táp
Minimális kimeneti feszültség 17 V esetén relé kimenetek és táp
Maximális válaszidő nyitott bemenettel 25 ms
Helyi jelzés 1 LED, funkció beépített kommunikáció állapota
1 LED, funkció újraindítás jelzés
1 LED, funkció biztonsági kimenetek nyitva
1 LED, funkció késleltetett biztonsági kimenet
1 lámpa, funkció némítási állapot (NPN) energiafogyasztás: 4…6,5 W
Kimeneti hőáram 5,6 A relénként
Legfeljebb 11 A
Teljesítmény W-ban 15 W
Védelem típusa Elektronikus túlterhelés és hőmérsékletvédelem
[Ui] névleges szigetelési feszültség 300 V (szennyezési fok 2) megfelel DIN VDE 0110 part 1
300 V (szennyezési fok 2) megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV túlfeszültség kategória III megfelel DIN VDE 0110 part 1
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…85 °C
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (tokozás)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16 cm
1. csomag szélessége 6,2 cm
1.csomag hossza 11,8 cm
1. csomag súlya 411 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 8,918 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months