Schneider-Electric
 
XVGU3SHAV picture- Schneider-electric
XVGU3SHAV
Harmony XVGU Ø60 komplett fényoszlop, 3 modulos, konfigurálható színű, hangjelzős, 100mm tartócsöves, 5VDC USB
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVL
Termék vagy alkatrész típusa USB csatlakozó
Jelző- vagy fényoszlop típusa 3 világítóegység
Hangjelzés Áramszaggató egység
Szerelési átmérő 60 mm
Komponens neve XVGU
Fényforrás LED megáll vagy elcsendesül többszínű
Jelzőoszlop alaptípusa Alaplap beépített berregővel
Zajszint 85 dB (2 hangszínes hangjelző) -1 m
Kiegészítő jellemzők
Anyag PC: rács
Készülék felszerelése Csőszerelés rögzítőlemezzel
Világításblokk színe Tiszta/tiszta/tiszta
[Us] névleges betáplálási feszültség 5 V DC elkülönítetlen
Csatlakozó típusa USB type A dugaszolóaljzat
Áramfelvétel 400 mA
Hangfrekvencia 3800 Hz
2700 Hz
Fogyasztás W-ban 2 W
Felvillanási gyakoriság 2 Hz mellett villogó LED egység
1 Hz mellett villogó LED egység
Termékkompatibilitás Vijeo Designer 4.6 Csak beltéri használatra
HMIGTO
XBTGT....
XBTGK....
XBTGC1.
XBTGC2.
XBTGH
Termék súlya 0,3 kg
Környezet
Szabványok IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-4
Terméktanúsítványok GOST
CE
UL 508, 212533 sz. fájl
cULus
RCM
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…55 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály
IP védettségi fok IP54
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,200 cm
1. csomag szélessége 13,000 cm
1.csomag hossza 41,500 cm
1. csomag súlya 486,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 26,320 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék