Schneider-Electric
 
ZARB10WSP picture- Schneider-electric
ZARB10WSP
Harmony eXLhoist vezetéknélküli daruvezérlő vevőegység, 10 relé és 2 biztonsági bemenet, 48-240VAC, 1,5m elővezetékezett
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony eXLhoist
Termék vagy alkatrész típusa Alapegység
Készülék rövid neve ZARB
Termék specifikus alkalmazás Emelő alkalmazások
Anyagmozgatás
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet Cable pre-wired
Anyag ABS + PC
[Us] névleges betáplálási feszültség 48...240 V AC
Tartozék Belső antenna
Névleges kimeneti áram 0,5 A -48 V AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Relék száma 10
Relétípus Mozgás relé kimenetek mellett 9 NO érintkező
Segédberendezés relé kimenetek mellett 1 NO érintkező
Biztonsági kimenetek 2 NC relé kimenetek
Maximális kapcsolási áram 10 A
Maximális kapcsolási feszültség 240 V AC (+/- 20 %)
Kommunikációs hálózat típusa Vezeték nélküli interfész: 3-kapcsos tesztfunkció
Átviteli frekvencia 2,4 GHz
Maximális érzékelési távolság 100 m szabad területen
Rögzítési mód 4 furat
Elektromos tartósság 100000 ciklus
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Szélesség 120 mm
Magasság 117 mm
Mélység 51 mm
Termék súlya 0,88 kg
Környezet
IP védettségi szint IP669
Rádió megállapodás FCC
IC
Relatív páratartalom 0…97 %
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Terméktanúsítványok CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,600 cm
1. csomag szélessége 18,800 cm
1.csomag hossza 22,200 cm
1. csomag súlya 1,035 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,596 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1122