Schneider-Electric
 
ZB5FH04C0 picture- Schneider-electric
ZB5FH04C0
Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, Ø30, piros, nyomó-nyomó, szürke perem
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Fej
Készülék rövid neve ZB6
Termék kompatibilitása ZBYF
ZBZF32
ZBZF33
ZB5AZ
Külső tokozat anyaga Világosszürke színezett műanyag
Szerelési átmérő 30,5 mm
Fej típusa Süllyesztett
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Nyomó-nyomó típus
Kezelőprofil Vörös süllyesztett, jelöletlen
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 37 mm
CAD teljes magasság 37 mm
CAD teljes mélység 30 mm
Termék súlya 0,03 kg
Mechanikai tartósság 500000 ciklus
Elektromos felpítés kódja C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C9 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Szabványok UL 508-CM
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok UL listed
CSA-Ex
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
294 m/s² (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
3,5 mm (f= 2…10 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,45 cm
1. csomag szélessége 4,3 cm
1.csomag hossza 5,2 cm
1. csomag súlya 25,0 g