|
|
|
ZBE1029
Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, csavaros csatlakozó lapos vezetékhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
|
Készülék rövid neve
|
ZBRA
|
Minimális rendelési mennyiég
|
5
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Érintkező blokk típusa
|
Egyszeres
|
Érintkezők használata
|
Szabványos érintkezők
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros kapocstömb
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
|
Üzemi mozgás
|
1,5 mm (NC változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
2 N NC változó elektromos állapot
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Elektromos felpítés kódja
|
C1 (mennyiség <= 9)
C2 (mennyiség <= 7)
C3 (mennyiség <= 6)
C4 (mennyiség <= 4)
C5 (mennyiség <= 5)
C6 (mennyiség <= 3)
C7 (mennyiség <= 4)
C8 (mennyiség <= 2)
C9 (mennyiség <= 3)
C12 (mennyiség <= 6)
M1 (mennyiség <= 6)
M2 (mennyiség <= 4)
M3 (mennyiség <= 4)
M5 (mennyiség <= 2)
M6 (mennyiség <= 2)
M7 (mennyiség <= 6)
M8 (mennyiség <= 4)
M9 (mennyiség <= 2)
SF1 (mennyiség <= 3)
SF2 (mennyiség <= 2)
MF1 (mennyiség <= 2)
MF2 (mennyiség <= 2)
C10 (mennyiség <= 2)
M4 (mennyiség <= 2)
C13 (mennyiség <= 1)
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
Szabványok
|
JIS C 4520
IEC 60947-5-5
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
BV
UL-Aex
CSA-Ex
DNV-GL
LROS (függőben)
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,8 cm
|
1.csomag hossza
|
3,3 cm
|
1. csomag súlya
|
9,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
4,4 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,4 cm
|
2. csomag hossza
|
5,6 cm
|
2. csomag súlya
|
51,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
8,704 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz
|
Green Premium termék
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|