Schneider-Electric
 
03001 picture- scope
03001
Moduláris sín - G rendszer
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékcsalád Prisma GX
Termék vagy komponens típusa Sínek nagy terheléshez
Tartozék / alkatrész kategóriája Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitás Prisma iPM L
Prisma PH
A sín típusa Moduláris
Beépített készülék Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: rúd
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2LE
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2ME
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2RTn
Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: rúd
Vigilohm: IM20
Vigilohm: IM20H
Vigilohm: rögzített, 2 TL között IM9
Vigilohm: rögzített, 2 TL között IM9-OL
Compact: rögzített, 2 TL között INS100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS40 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS63 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
Mureva: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
Mureva: rögzített, 2 TL között NG125 nincs földzárlat védelem - vezérlés: rúd
Mureva: rögzített, 2 TL között NG125 NA - vezérlés: rúd
Vigirex: RH10
Vigirex: RH21
Vigirex: RH99
Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 van földzárlat védelem - vezérlés: rúd
Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 van földzárlat védelem - vezérlés: rúd
Mureva: rögzített, 2 TL között NG125 van földzárlat védelem - vezérlés: rúd
Acti 9: rögzített, 2 TL között 1/2 vagy 1 modulos lámpa - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS125 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Acti 9: rögzített, 2 TL között mérőkészülék - vízszintes beszerelés
Mureva: rögzített, 2 TL között mérőkészülék - vízszintes beszerelés
Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
Mureva: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
Pólusok leírása 1 x 3P: rögzített, 2 TL között C120
1 x 4P: rögzített, 2 TL között C120
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2LE
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2ME
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2RTn
1 x 3P: rögzített, 2 TL között iC120
1 x 4P: rögzített, 2 TL között iC120
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125 NA
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125 NA
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés
Kiegészítő jellemzők
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Pack szekrény - szélesség 600 mm
Függőleges modulok száma [50 mm] 2 modul(ok): 1/2 vagy 1 modulos lámpa, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
2 modul(ok): 1/2 vagy 1 modulos lámpa, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): C120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): C120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): GV2LE, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): GV2LE, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): GV2ME, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): GV2ME, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): GV2RTn, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): GV2RTn, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): iC120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): iC120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): IM20 in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): IM20 in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): IM20H in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): IM20H in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): IM9 in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): IM9 in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): IM9-OL in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): IM9-OL in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): INS100, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS100, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): INS100, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): INS100, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): INS125, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS125, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): INS125, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): INS125, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): INS160, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS160, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): INS160, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): INS160, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): INS40, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS40, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): INS63, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS63, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
2 modul(ok): mérőkészülék, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
2 modul(ok): mérőkészülék, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
2 modul(ok): mérőkészülék, közvetlen in 600 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
8 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
8 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
6 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 600 mm SzélesPack szekrény
6 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm SzélesPack szekrény
4 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): NG125 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): NG125 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): NG125 NA, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): NG125 NA, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): RH10, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): RH10, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): RH21, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): RH21, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): RH99, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): RH99, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): C120 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): C120 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): iC120 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): iC120 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): NG125 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): NG125 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
9 mm furattávolság 48
Készletenkénti mennyiség 10 darabos készlet
Magasság 52 mm
Szélesség 468 mm
Mélység 100 mm
Súly 0,24 kg
Szín Természetes
Anyag Fém
Környezet
Szabványok IEC 61439-3
IEC 61439-2
Termék minősítések ASEV
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 240,0 g
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1. csomag hosszúsága 46,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. CAR
Egységek száma az 2. csomagban 25
2. csomag súlya 6,93 kg
2. csomag magassága 14,0 cm
2. csomag szélessége 49,5 cm
2. csomag hosszúsága 50,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. P12
Egységek száma az 3. csomagban 300
3. csomag súlya 95,16 kg
3. csomag magassága 63,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hosszúsága 120,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék