Schneider-Electric
 
03803 picture- scope
03803
3M-os tömör homloklap
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékcsalád Prisma GX
Prisma PH
Termék vagy komponens típusa Homloklap tartókeret
Tartozék / alkatrész kategóriája Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitás Prisma Pack 250 tokozás
Prisma iPM L tokozás
Prisma P cubicle
Előlap típusa Teli
Beépített készülék TeSys: rögzített, 2 TL között D vagy K kontaktor <= 40 A - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása 9 x 4P: szerelési tartozék tartó: D vagy K kontaktor <= 40 A vízszintes beszerelés
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Pack szekrény - szélesség 555 mm
Csatlakozás helyzet Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 3
Szabványok IEC 61439-3
IEC 61439-2
Termék minősítések ASEV
Anyag Acél
Felületkidolgozás Egyenletes
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 150 mm
Szélesség 500 mm
Súly 0,68 kg
Készletenkénti mennyiség 10 darabos készlet
Functional unit 600 mm Prisma iPM L álló szekrény TeSys D vagy K kontaktor <= 40 A rögzített, 2 TL között vízszintes 4P 9 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény TeSys D vagy K kontaktor <= 40 A rögzített, 2 TL között vízszintes 4P 9 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező TeSys D vagy K kontaktor <= 40 A rögzített, 2 TL között vízszintes 4P 9 közvetlen 3
555 mm Pack 160 Pack szekrény TeSys D vagy K kontaktor <= 40 A rögzített, 2 TL között vízszintes 4P 9 közvetlen 3
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 660,0 g
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 16,2 cm
1. csomag hosszúsága 52,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 6,8 kg
2. csomag magassága 17,5 cm
2. csomag szélessége 17,0 cm
2. csomag hosszúsága 53,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. P12
Egységek száma az 3. csomagban 450
3. csomag súlya 334,4 kg
3. csomag magassága 102,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hosszúsága 120,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék