|
|
|
04664
Rögzített síntartó vízszintes lapos sínhez 5/10mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TA összekötősín
Linergy Linergy BW összekötősín
Prisma Prisma P szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
Gyűjtősín tartó
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy BW vízszintes gyűjtősín - rögzített, 2 TL között
Linergy TA vízszintes gyűjtősín - rögzített, 2 TL között
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 + 150 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
1,44 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
1.csomag hossza
|
34,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,44 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|