|
|
|
08085
Tömör ajtó Pack-hoz 5S
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Tartozék
|
Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
|
Szekrény szerelése
|
Szintbeállítás készlettel
Felület
|
Type of door
|
Teli
|
IP védettségi szint
|
IP30
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Pack szekrény - szélesség 555 mm
|
Ajtó nyitási oldal
|
Megfordítható
|
Reteszek száma
|
1
|
Door opening angle
|
130°
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
24
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
120
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
18
|
A vízszintes sorok száma
|
5
|
Szekrény anyaga
|
Kezelt acéllemez
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
930 mm
|
Szélesség
|
550 mm
|
Mélység
|
22 mm
|
Nettó súly
|
5,3 kg
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
58,000 cm
|
1.csomag hossza
|
96,000 cm
|
1. csomag súlya
|
5,200 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
95,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
84,800 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|