|
|
|
08407
Vázszerkezet, W=650+150mm, D=400mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékcsalád
|
Prisma PH
|
Termék vagy komponens típusa
|
Váz készlet
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
Prisma P cubicle
|
Tartozékok
|
Négy kereszt-tag
Rögzítő hardver
Egymás melletti kombinációs készlet
Két keret
|
További információ
|
Egymás mellé vagy egymásnak háttal szerelhető
Sín rekesz a bal vagy jobb oldalon
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Mező - szélesség 650 + 150 mm
|
Készletenkénti mennyiség
|
10 darabos készlet
|
Magasság
|
2000 mm
|
Szélesség
|
800 mm
|
Mélység
|
400 mm
|
Súly
|
24,04 kg
|
Felületkidolgozás
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Környezet
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
24,2 kg
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
41,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
202,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
P2M
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
20
|
2. csomag súlya
|
501,8 kg
|
2. csomag magassága
|
99,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
200,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|