Schneider-Electric
 
08518 picture- scope
08518
IP30 tömör ajtó, W=800mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékcsalád Prisma PH
Termék vagy komponens típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitás Prisma P cubicle
Tartozékok Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
150 mm-es elválasztó az oldalsó rekeszekhez
Felületkezelő tartozék
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Type of door Teli
IP védettségi szint IP31
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező - szélesség 800 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 2
Door opening angle 120°
Függoleges modulok (50 mm) száma 36
Szekrény anyaga Kezelt acéllemez
Készletenkénti mennyiség 10 darabos készlet
Magasság 2000 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 30 mm
Súly 24,92 kg
Felületkidolgozás Egyenletes
Matt
Szín Fehér (RAL 9001)
Környezet
IK védettségi szint IK08 megfelel EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-3
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 24,92 kg
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 80,5 cm
1. csomag hosszúsága 203,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. PAL
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 249,3 kg
2. csomag magassága 90,0 cm
2. csomag szélessége 202,0 cm
2. csomag hosszúsága 120,0 cm
3. csomag magassága 90 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ