Schneider-Electric
 
13432 picture- scope
13432
KAEDRA Kiselosztó, átlátszó ajtó, falon kívüli, 1x18 modul, szürke
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Kaedra
Termék vagy komponens típusa Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa Szekrény, moduláris eszközhöz
Szekrény alaptartozékok 1 jelölőkészlet
1 huzalozó heveder
1 sorkapocs tartó
2 sorkapocs 16 furat
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Soronként 18 mm-es modulok száma 18
Összesen 18 mm-es modulok 18
A vízszintes sorok száma 1
Elektromos szigetelési osztály III. osztály
Kettős szigetelés
Tartozékok 1 jelölő készlet
1 kábelköteg
1 sorkapocs tartó
2 sorkapocs 16 furattal
Mellső burkolat típusa Átlátszó
Megfordítható
Teljesítmény disszipáció W-ban 34 W
Névleges áramerősség 63 A
A sín típusa DIN
Előre kivágott PG ISO száma 17
A sorkapcsok száma 2 mellett 16 kimenők
Elosztóblokk kimenők 16 x 10 mm²
16 x 16 mm²
Reteszelési opciók leírása Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga Önkioltó polimer
Szélesség 448 mm
Magasság 280 mm
Mélység 160 mm
Belső mélység 88 mm
Szín Ajtó: ibolya
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok IEC 60497-4-1
EN 50263
IEC 60529
IEC 670
IEC 60695-2-10
EN 50102
Tűzellenállási képesség 650 °C megfelel IEC 60695-2-10
IP védettségi szint IP651 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória III
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…60 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 2,68 kg
1. csomag magassága 17,5 cm
1. csomag szélessége 29,0 cm
1. csomag hosszúsága 46,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. P12
Egységek száma az 2. csomagban 36
2. csomag súlya 108,48 kg
2. csomag magassága 80,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hosszúsága 120,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months