Schneider-Electric
 
13433 picture- scope
13433
KAEDRA Kiselosztó, átlátszó ajtó, falon kívüli, 2x12 modul, szürke
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Kaedra
Termék vagy komponens típusa Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa Szekrény, moduláris eszközhöz
Szekrény alaptartozékok 2 sorkapocs 22 furat
2 jelölőkészlet
2 huzalozó heveder
1 sorkapocs tartó
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Soronként 18 mm-es modulok száma 12
Összesen 18 mm-es modulok 24
A vízszintes sorok száma 2
Elektromos szigetelési osztály Kettős szigetelés
III. osztály
Tartozékok 2 jelölő készlet
2 kábelköteg
1 sorkapocs tartó
2 sorkapocs 22 furattal
Mellső burkolat típusa Átlátszó
Megfordítható
Névleges áramerősség 63 A
A sín típusa DIN
Előre kivágott PG ISO száma 17
A sorkapcsok száma 2 mellett 22 kimenők
Elosztóblokk kimenők 22 x 10 mm²
22 x 16 mm²
Reteszelési opciók leírása Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga Önkioltó polimer
Szélesség 340 mm
Magasság 460 mm
Mélység 160 mm
Belső mélység 88 mm
Szín Ajtó: ibolya
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok EN 50263
IEC 60497-4-1
EN 50102
IEC 60695-2-10
IEC 60529
IEC 670
Tűzellenállási képesség 650 °C megfelel IEC 60695-2-10
IP védettségi szint IP651 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória III
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…60 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 3,495 kg
1. csomag magassága 17,0 cm
1. csomag szélessége 35,5 cm
1. csomag hosszúsága 47,2 cm
Csomagolási egység típusa 2. P12
Egységek száma az 2. csomagban 28
2. csomag súlya 109,86 kg
2. csomag magassága 110,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hosszúsága 120,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months