|
|
|
13437
KAEDRA Kiselosztó, átlátszó ajtó, falon kívüli, 4x18 modul, szürke
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Kaedra
|
Termék vagy komponens típusa
|
Időjárásálló szekrény
|
Szekrény típusa
|
Szekrény, moduláris eszközhöz
|
Szekrény alaptartozékok
|
4 huzalozó heveder
4 sorkapocs 32 furattal
2 sorkapocs tartó
4 jelölőkészlet
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
Soronként 18 mm-es modulok száma
|
18
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
72
|
A vízszintes sorok száma
|
4
|
Elektromos szigetelési osztály
|
III. osztály
Kettős szigetelés
|
Tartozékok
|
4 jelölő készlet
4 kábelköteg
2 sorkapocs tartó
4 sorkapocs 32 furattal
|
Mellső burkolat típusa
|
Megfordítható
Átlátszó
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
89 W
|
Névleges áramerősség
|
160 A
|
A sín típusa
|
DIN
|
Előre kivágott PG ISO száma
|
17
|
A sorkapcsok száma
|
4 mellett 32 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
64 x 10 mm²
64 x 16 mm²
|
Reteszelési opciók leírása
|
Opcionális billentyűzés
|
Szekrény anyaga
|
Önkioltó polimer
|
Szélesség
|
448 mm
|
Magasság
|
842 mm
|
Mélység
|
160 mm
|
Belső mélység
|
88 mm
|
Szín
|
Ajtó: ibolya
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50263
IEC 60529
IEC 60497-4-1
IEC 670
EN 50102
IEC 60695-2-10
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C megfelel IEC 60695-2-10
|
IP védettségi szint
|
IP651 megfelel IEC 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel EN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
8,01 kg
|
1. csomag magassága
|
17,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
47,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
85,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
P12
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
11
|
2. csomag súlya
|
100,11 kg
|
2. csomag magassága
|
80,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|