|
|
|
13975
KAEDRA Kiselosztó, átlátszó ajtó, falon kívüli, 1x3 modul, szürke
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Kaedra
|
Termék vagy komponens típusa
|
Időjárásálló szekrény
|
Szekrény típusa
|
Mini szekrény, moduláris eszközhöz
|
Szekrény alaptartozékok
|
1 jelölőkészlet
|
Szerelőlemez leírás
|
Kivágásokkal
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
Soronként 18 mm-es modulok száma
|
3
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
3
|
A vízszintes sorok száma
|
1
|
Elektromos szigetelési osztály
|
Kettős szigetelés
III. osztály
|
Tartozékok
|
1 jelölő készlet
|
Mellső burkolat típusa
|
Átlátszó
|
Névleges áramerősség
|
63 A
|
A sín típusa
|
DIN
|
Előre kivágott PG ISO száma
|
1
|
Reteszelési opciók leírása
|
Opcionális billentyűzés
|
Szekrény anyaga
|
Önkioltó polimer
|
Szélesség
|
80 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Mélység
|
98 mm
|
Belső mélység
|
56 mm
|
Szín
|
Ajtó: ibolya
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60529
IEC 60497-4-1
IEC 670
EN 50102
IEC 60695-2-10
EN 50263
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C megfelel IEC 60695-2-10
|
IP védettségi szint
|
IP651 megfelel IEC 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel EN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
255,0 g
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
10,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
BB1
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
20
|
2. csomag súlya
|
5,412 kg
|
2. csomag magassága
|
22,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
34,5 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
P12
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
480
|
3. csomag súlya
|
142,2 kg
|
3. csomag magassága
|
80,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|