Schneider-Electric
 
13993 picture- scope
13993
Kaedra ill.doboz 3ny (90x100)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Kaedra
Termék vagy komponens típusa Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa Szekrény adapter
Szekrény alaptartozékok 1 takaró 65 x 85 hálózati csatlakozókhoz
3 takaró nyomógombos kezelőszervekhez
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Elektromos szigetelési osztály III. osztály
Kettős szigetelés
Az interfészek nyílásainak száma 3
Fedlapok száma 1 esetén 65 x 85 hálózati csatlakozó
3 esetén nyomógomb vezérlések
Tartozékok 1 65 x 85 hálózati csatlakozó takaró
3 lemez nyomógombos vezérléshez
Mellső burkolat típusa Átlátszatlan
Előre kivágott PG ISO száma 3
Szekrény anyaga Önkioltó polimer
Alapméretek 90 x 100 mm
Szélesség 138 mm
Magasság 460 mm
Mélység 160 mm
Belső mélység 88 mm
Szín Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok EN 50263
IEC 670
IEC 60497-4-1
IEC 60529
EN 50102
IEC 60695-2-10
Tűzellenállási képesség 650 °C megfelel IEC 60695-2-10
IP védettségi szint IP651 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória III
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…60 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,5 cm
Package 1 Width 17,0 cm
Package 1 Length 47,0 cm
Package 1 Weight 1,31 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 66
Package 2 Height 80,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 98,46 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months