|
|
|
16332
ACTI9 PRD1 túlfeszültség-korlátozó, 25r, 3P-N
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Mureva
|
Termék neve
|
Multi9 PRD1
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
|
Készülék rövid neve
|
PRD1 25r
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Szabványok
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Minőségi címkék
|
KEMA-KEUR
|
Pólusok megnevezése
|
3P+N
|
Távoli jelzés
|
Távjelzéssel
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 SD (1 C/O)
|
Túlfeszültség levezető típus
|
Villamos elosztó hálózat
|
Földelő rendszer
|
TN-S
TT
TN-C
|
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
1 + 2-es típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
Szikraköz
MOV
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Közös módú: 100 kA (N/PE)
Differenciál módú: 25 kA (L/N)
|
[Iimp] impulzusáram
|
Közös módú: 100 kA N/PE 50 A.s
Differenciál módú: 25 kA L/N 12,5 A.s
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
Differenciál módú: 350 V L/N
Közös módú: 350 V N/PE
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
Közös módú <1,5 kV 2-es típus N/PE
Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
|
[If] követő áram
|
25 kA differenciál módú L/N
0,1 kA közös módú N/PE
|
Szakaszolókapcsoló típusa
|
Kapcsolódó biztosíték gG 315 A up to Isc = 25 kA
Hozzá tartozó megszakító NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA
Hozzá tartozó megszakító NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA
Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100B/F üres TM-D up to Isc = 25 kA
|
Jelzőkör feszültség
|
1 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Klipszes (DIN sín)
|
9 mm-es osztások
|
16
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
142,8 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Nettó súly
|
1,43 kg
|
Szín
|
Antracitszürke (RAL 7016)
|
Anyag
|
PBT + ABS (UL94-V0)
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5…35 mm²
Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5…35 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
4,5 N.m
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Relatív páratartalom
|
5…90 %
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
1.csomag hossza
|
17,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,345 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,002 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|