|
|
|
16921
RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, SI osztály, 4P, 125A, 300mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti 9 Reflex iC60
|
Termék vagy komponens típusa
|
Maradékáram védőrelé
|
Készülék rövid megnevezése
|
RCCB-ID
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Névleges áramerősség
|
125 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Földzárlat érzékenység
|
300 mA
|
Földszivárgás védelmi idő késleltetés
|
Pillanatnyi
|
Szivárgóáram védelmi osztály
|
A-SI típus
|
Névleges törés és gyártási kapacitás
|
Im = 1250 A 400 V megfelel IEC 61008-1
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
Inc 10 kA 125 A
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben
|
Műszertábla
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-1
|
Szivárgóáram leoldási technológia
|
Elektromechanikus
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
440 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-2-1
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 61008-2-1
|
Vezérlés típusa
|
Rúd
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Szerelőtartó
|
35 mm szimmetrikus sín
|
9 mm furattávolság
|
8
|
Magasság
|
86 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
76 mm
|
Súly
|
420 g
|
Szín
|
Szürke
|
Mechanikus tartósság
|
5000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
2000 ciklus
|
Lakatolási lehetőség
|
Zárható
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² Rugalmas sodrott
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…35 mm² Rugalmas sodrott
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…35 mm² merev
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
11 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-1
IEC 61008-1
IEC 60947-3
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 60529
IP405 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
|
Szennyezettségi fok
|
4
|
Trópusállóság
|
Súlyosság B megfelel IEC 61008-1
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m...5000 m
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
414,0 g
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
9,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S03
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
24
|
2. csomag súlya
|
10,436 kg
|
2. csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|