|
|
|
18281
REDtest áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramvédős kismegszakító (RCCB)
|
Készülék rövid neve
|
piros ellenőrzőlámpa
|
Védelem típusa
|
Visszazáró (4 ciklus)
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Nulla helyzete
|
Jobb
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 záró vagy váltó 1 Hz
|
[In] névleges áram
|
40 A
|
Földelő rendszer
|
TN-S
TT
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Földszivárgás érzékenység
|
30 mA
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben
|
Kimenő
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50 Hz fázistól fázisig
|
Visszaállítás
|
Hiba reset áram-védő
|
Tesztfunkció
|
Önteszt 0...300 s
Kézi, önteszt -> 195 V
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Pillanatnyi
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A típusú
|
Minimum leakage resistance
|
70 kOhm at operating
20 kOhm OK állapot esetén
|
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség
|
Idm 630 A 230 V
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A
Inc: 6 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 6 kA - associated with iC60H, 40 A
Inc: 6 kA - associated with iC60L, 40 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 25 A
Inc: 6 kA - associated with NG125, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A
Inc: 6 kA - associated with iC60N, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A
Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Impulzus áram
|
250 A
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
2 LED
RFID kommunikáció
Visszazáró: BE/KI jelzés
|
Üzemelési mód
|
Reclosing time: < 10 s
Max nb of consecutive restart: 3
Min interval between 2 closings: 180 s
Stopping restart cycle if insulation fault present
Insulation fault presence monitoring
|
Insulation fault diagnosis
|
If fault detected, diagnosis stopped
|
Jelzőkör feszültség
|
AC: 12...230 V
|
Jelző kimeneti áram
|
0,6 mA min
100 mA max, cos phi =1
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
10
|
Magasság
|
115 mm
|
Szélesség
|
89,2 mm
|
Mélység
|
79,5 mm
|
Nettó súly
|
0,37 kg
|
Mechanikai tartósság
|
1000 ciklus nyitott
|
Csatlakozások - terminálok
|
HARTING foglalat35 mm² merev
HARTING foglalat35 mm² rugalmas
HARTING foglalat35 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² rugalmas
Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² merev
Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
Betápláló áramkör: 12 mm
Jelző áramkör: 5 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 2 N.m
Jelző áramkör: 0,5 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
EN 61008
IEC 61008-1
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
8/20 µs jel érzéketlenség, 250 A
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
17,500 cm
|
1. csomag súlya
|
728,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,469 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|