Schneider-Electric
 
18640 picture- scope
18640
NG125N kismegszakító, 3P, C, 80A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád NG160
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 NG125
Termék vagy komponens típusa Kisautomata kapcsoló
Készülék rövid megnevezése NG125NA
Készülékalkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok száma 3
Névleges áramerősség 80 A -40 °C
Hálózat típusa DC
AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 20 kA Icu -<= 375 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
25 kA Icu -380...440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
50 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség <= 375 V DC
380...440 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 8 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 37,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - <= 375 V DC
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlés típusa Kézi kioldási teszt
Rúd
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
ON/OFF jelzés és lámpa
Szerelési mód Csíptetve
Szerelőtartó 35 mm szimmetrikus sín
Fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás NO
9 mm furattávolság 9
Magasság 103 mm
Szélesség 81 mm
Mélység 81 mm
Súly 0,72 kg
Mechanikus tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 5000 ciklus
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása Beépített zár
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok16…70 mm² merev
Alagút típusú terminálok10…50 mm² Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 20 mm
Meghúzási nyomaték 6 N.m
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint IK06 megfelel EN/IEC 62262
Szennyezettségi fok 4 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Trópusállóság Súlyosság B megfelel IEC 60068-2
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -30…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 783,0 g
1. csomag magassága 8,6 cm
1. csomag szélessége 12,4 cm
1. csomag hosszúsága 12,8 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 18
2. csomag súlya 14,833 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months