Schneider-Electric
 
18889 picture- scope
18889
NG125NA terheléskapcsoló, 3P, 63A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti9
Termék neve Acti 9 NG125NA
Termék vagy alkatrész típusa Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve NG160E
Készülék alkalmazás A terhelés megteremtése és megszakítása
Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok száma 3
Felhasználási kategória AC-22A megfelel IEC 60947-3
AC-23 megfelel IEC 60947-3
AC-3 megfelel IEC 60947-3
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-3
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram 63 A -500 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 500 V AC 50/60 Hz
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 2 kA egyedi bontó kapcsoló
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1,5 kA ideig 50 ms megfelel IEC 60947-3
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kézi kioldási teszt
Kapcsoló
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
ON/OFF jelzés
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások 9
Magasság 103 mm
Szélesség 81 mm
Mélység 81 mm
Nettó súly 0,72 kg
Szín Fekete
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam B kategória (AC20, DC20 kivételével): 1500 ciklus AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
DC: 300 ciklus AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása Beépített zár
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1…35 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz Betápláló áramkör: 20 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 3,5 N.m felső vagy alsó
Környezet
Szabványok EN 60947-4-1
IEC 60947-3
Terméktanúsítványok VDE
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
IP40 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi szint IK05
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-3
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,6 cm
1. csomag szélessége 12,1 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 781,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 14,545 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months