Schneider-Electric
 
28916 picture- scope
28916
Interpact INS40 3P piros kapcsoló sárga homloklap
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact INSE
Termék vagy komponens típusa Szakaszolókapcsoló
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram AC-22B: 40 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22B: 40 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22B: 40 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22B: 40 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23B: 32 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23B: 40 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 40 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 40 A AC 50/60 Hz 440/500 V
DC-22B: 40 A DC 125 Vrms 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 40 A DC 125 Vrms 2 pólus/fázis sorba kötve
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 40 A -60 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 15 kA egyedi bontó kapcsoló 500 V AC -50/60 Hz
75 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 500 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 125 Vrms DC
500 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Látható törés Nem
Szennyezettségi fok 4
Kiegészítő jellemzők
Vezérlés típusa Forgatógomb
Fogantyú színe Vörös
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelőtartó DIN sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Kábelkeresztmetszet 1,5…50 mm²
Maximális teljesítmény AC-23A: 11 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 18,5 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 20 kW -380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 22 kW -440 V AC 50/60 Hz
Névleges üzemmód Szünetmentes
Szakaszos üzemi osztály 120 - 60 % osztály
Szekrényméretek Ithe-hez 190 mm x 115 mm x 55 mm
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 0,067 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
1,73 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
3 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
5,5 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22B: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
DC-22B: 1500 ciklus 250 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 1500 ciklus 250 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
Csatlakozásosztás 18 mm
Magasság 85 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 62,5 mm
Súly 0,5 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-3
Termék minősítések KERI
CCC
IP védettségi szint IP405 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint IK08 megfelel EN 50102
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -50…85 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 603,0 g
1. csomag magassága 9,1 cm
1. csomag szélessége 10,2 cm
1. csomag hosszúsága 10,1 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 18
2. csomag súlya 11,265 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months