Schneider-Electric
 
31110 picture- scope
31110
Interpact INS400 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék vagy alkatrész típusa Szakaszolókapcsoló
Termék neve Compact INSE
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 660 V
DC-22B: 400 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 400 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
8 kV megfelel IEC 60947-3
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 400 A -60 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
50 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 125 V DC
6 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Látható törés Nem
Szennyezettségi fok 3
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Közvetlen rotációs hajtás
Fogantyú színe Fekete
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Maximális teljesítmény AC-23A: 110 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 110 kW -230 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1)
AC-23A: 200 kW -380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 220 kW -440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 220 kW -480 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1)
AC-23A: 250 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 400 kW -660 V AC 50/60 Hz
Névleges üzemmód Szünetmentes
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 11,5 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
20 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
4 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
4,9 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
DC-23B: 1000 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
Csatlakozási távolság 45 mm
Magasság 205 mm
Szélesség 185 mm
Mélység 130 mm
Nettó súly 4,6 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-3
Terméktanúsítványok KERI
CCC
IP védettségi fok IP40 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 megfelel EN 50102
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 19,000 cm
1. csomag szélessége 19,000 cm
1.csomag hossza 22,600 cm
1. csomag súlya 5,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 20,766 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 16
3.csomag magassága 50,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 95,144 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months