Schneider-Electric
 
31147 picture- scope
31147
Rögzített/mellső csatlakozó INS250 4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád INS320...630
Termékcsalád Compact
Készülék rövid megnevezése INS320
Termék vagy komponens típusa Váltó kapcsoló
Készülékalkalmazás Töltő
Termékcsalád kompatibilitás Compact INSE INS320 szakaszolókapcsoló
Pólusok megnevezése 4P
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Alkalmasság leválasztásra Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 30 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Átváltó kapcsoló osztálya PC
Érintkező pozíciók száma 3
Vezérlés típusa Közvetlen rotációs hajtás
Szerelőtartó Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Reteszelési opciók leírása Zár KIKAPCSOLT állapotban
Le névleges üzemi áram AC-22B: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22B: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22B: 250 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22B: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-22B: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22B: 250 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
DC-22B: 250 A DC 125 Vrms 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 250 A DC 125 Vrms 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 250 A DC 250 V 5...100 kHz
DC-23B: 250 A DC 250 V 5...100 kHz
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 250 A -60 °C
Névleges üzemmód Szünetmentes
Szakaszos üzemi osztály 120 - 60 % osztály
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
75 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
75 V DC megfelel IEC 60947-3
250 V DC megfelel IEC 60947-3
Mechanikus reteszelés Mechanikus reteszeléssel
Mechanikai tartósság 15000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
DC-22B: 1500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 1500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 1500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz
DC-23B: 1500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz
Csatlakozásosztás 45 mm
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1,8 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
2,2 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
4,9 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
8,5 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
Magasság 136 mm
Szélesség 295 mm
Mélység 131 mm
Súly 6,4 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-3
Termék minősítések CCC
KERI
Áramütés védelmi osztály II osztály
IP védettségi szint IP405 megfelel IEC 60947-3
Szennyezettségi fok 4
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -50…85 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 6,75 kg
1. csomag magassága 15,4 cm
1. csomag szélessége 18 cm
1. csomag hosszúsága 40,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. S04
Egységek száma az 2. csomagban 2
2. csomag súlya 14,266 kg
2. csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hosszúsága 60 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months