Schneider-Electric
 
33682 picture- scope
33682
Késleltető egys.MN áll.200/250 V AC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid megnevezése MN késleltető egység
Termék vagy komponens típusa Időkapcsoló
Készülékalkalmazás Vezérlő áramkör
Termékcsalád kompatibilitás Masterpact NT
Masterpact NW
Compact NSX
Compact NS630b...1600
Compact NS1600b...3200
PowerPact P
Compact NSXm
ComPact NSX DC
MasterPact NW UL 489
Masterpact NW
MasterPact NW DC
Feszültségkioltási típus Feszültséghiány-kioldás
Vezérlőkör feszültség 200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
Kiegészítő jellemzők
Impulzus időtartama 200 ms
Időkésleltetési intervallum 0.5 s
Küszöb kioldási feszültség 0,35...0,7 Un nyílt
0,85 Un zár
Betáplálási tartási teljesítmény 4,5 VA
Betáplálási bekapcsolási teljesítmény 200 VA
Szerelési mód Rögzített
Válaszidő 0,5 s
1 s
1,5 s
3 s
Tartozék / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
Tartalék alkatrész esetén Compact NS1600b...3200
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 166,0 g
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1. csomag hosszúsága 9,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 36
2. csomag súlya 6,463 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months