Schneider-Electric
 
740074 picture- scope
740074
ELSO Mozgássérült WC szett, fehér FASHION
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Szín megnevezése ELSO Sigma/WC-RUF
Termék vagy komponens típusa Mozgáskorlátozott WC-szett
Színárnyalat Tiszta fehér (RAL 9011)
Készletenkénti mennyiség 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Eszközösszetétel Vezérmű
Világításkapcsoló eszköz
Törlő kapcsoló
Szerelőtartó DIN sín
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 19,5 cm
Package 1 Length 24,3 cm
Package 1 Weight 843,96 g
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 171
Package 2 Height 93,7 cm
Package 2 Width 80 cm
Package 2 Length 120 cm
Package 2 Weight 185,71 kg
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.