|
|
|
A9A15035
ACTI9 Moduláris dugalj 16A UE 250V 2P+T
|
|
|
Fő
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iPC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris dugalj
|
A készülék rövid neve
|
IPC
|
Pólusok megnevezése
|
2P + F
|
Érintkezők szabványa
|
Német
|
Kiegészítő
[In] névleges áramerősség
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Mounting support
|
Szimmetrikus sín
|
9 mm-es osztások
|
5
|
Magasság
|
84 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
63 mm
|
Nettó súly
|
98 g
|
Szín
|
Fehér
|
Helyi jelzés
|
LED feszültségjelenlét-jelző fény élettartam: 100000 óra
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok1 kábel 6 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok1 kábel 10 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
1,2 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
VDE 0620-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi szint
|
IK04
|
Tropikalizáció
|
Súlyosság B megfelel IEC 60068-2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési környezeti hőmérséklet
|
-25…70 °C
|
Tárolási környezeti hőmérséklet
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
102,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
2. csomag hossza
|
24,000 cm
|
2. csomag súlya
|
550,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
75
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,660 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|