|
|
|
A9A26476
ACTI9 iMX munkaáramú kioldó, 100-415VAC, 110-130VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy komponens típusa
|
Shunt utazás
|
Készülék rövid megnevezése
|
IMX+OF
|
Vezérlőkör feszültség
|
100...415 V AC 50/60 Hz
110...130 V DC
|
9 mm furattávolság
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitás
|
Acti 9 (Acti 9 iC65)
Acti 9 (Acti 9 ARA)
Acti 9 (Acti 9 iDPN Vigi)
Acti 9 (Acti9 iID)
Acti 9 (Acti 9 iSW-NA)
Acti 9 (Acti 9 RCA)
Acti 9 (Acti 9 iDPN (China version))
Acti 9 (Acti9 iC60) dupla hőfokszabályzó
Acti 9 (Acti 9 iC40)
|
Helyi jelzés
|
Művelet jelző
|
Szerelési mód
|
Csíptetve
|
Szerelőtartó
|
DIN sín
|
Fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás
|
Top and bottom: igen
|
Szélesség
|
18 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Csatlakozás típusa
|
Kattanás - 2 kábel 2,5 mm² - Rugalmas sodrott kábelvéggel
Kattanás - 1 kábel 6 mm² - merev
Kattanás - 2 kábel 2,5 mm² - merev
Kattanás - 1 kábel 4 mm² - Rugalmas sodrott
|
Meghúzási nyomaték
|
1 N.m
|
Kompatibilitási kód
|
IMX
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Trópusállóság
|
Súlyosság B megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,8 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
9,3 cm
|
Package 1 Weight
|
71 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26,7 cm
|
Package 2 Weight
|
625 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,113 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|