Schneider-Electric
 
A9A26924 picture- scope
A9A26924
ACTI9 iOF segédérintkező, 240-415VAC, 24-130VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa OC vagy hiba kontaktus
Készülék rövid neve iOF+SD 24
Jelérzékelők összeállítása 1 C/O
Névleges áramerősség AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
DC-12 2 A at 48 Veff, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 6 A at 24 Veff, DC
9 mm-es osztások 1
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felső: igen
Magasság 86 mm
Szélesség 9 mm
Mélység 73 mm
Nettó súly 32 g
Szín Fehér
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 1…4 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 0,5…2,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 2,5 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 10 mm
Meghúzási nyomaték 1 N.m
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Szennyezettségi fok 3 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Tropikalizáció 2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,800 cm
1. csomag szélessége 2,000 cm
1.csomag hossza 9,200 cm
1. csomag súlya 40,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8,500 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 27,200 cm
2. csomag súlya 570,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 6,350 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months