|
|
|
A9A26927
ACTI9 iSD hibajelző érintkező, 240-415VAC, 24-130VDC
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 25, 2024
|
|
|
End of Standard Services JÚN. 01, 2024
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hibás érintkezés
|
Készülék rövid neve
|
iSD
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 C/O
|
Névleges áramerősség
|
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 2 A at 48 Veff, DC
DC-12 6 A at 24 Veff, DC
AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
|
9 mm-es osztások
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Helyi jelzés
|
Mechanikus indikátor
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Felső: igen
|
Magasság
|
86 mm
|
Szélesség
|
9 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Nettó súly
|
33 g
|
Szín
|
Fehér
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 2,5 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 0,5…2,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 1…4 mm² - merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
10 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
1 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,200 cm
|
1. csomag súlya
|
40,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
570,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
6,373 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|