Schneider-Electric
 
A9C20869 picture- scope
A9C20869
ACTI9 iCT63A kont. 50Hz, 3NO 1NC, 220-240VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék neve Acti9 iCT
Termék vagy komponens típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid megnevezése ICT+
Készülékalkalmazás Motor-fűtés-világítás
Poles 4P
Le névleges üzemi áram 63 A AC-7B
20 A AC-8a
Pólus érintkező összetétel 3 NO + 1 NC
Hálózat típusa AC
Vezérlés típusa Távirányító kiegészítő kettős nyomógombbal
Vezérlőkör feszültség 220...240 V AC 50 Hz
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50 Hz
Maximális teljesítmény 2,1 W -400 V AC
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Vezérlőjel típusa Fenntartó
Kapcsolási frekvencia 100 kapcsolás naponta
Helyi jelzés Művelet jelző
Tartási fogyasztás VA 6,5 VA
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben 53 VA
Szerelési mód Csíptetve
Szerelőtartó 35 mm szimmetrikus sín
9 mm furattávolság 6
Magasság 85 mm
Szélesség 54 mm
Mélység 60 mm
Szín Fehér
Mechanikus tartósság 1000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklus IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-8a
30000 ciklus IEC/EN 61095 50 Hz category B
100000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-11
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-3e
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-5B
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-6a
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…2,5 mm² merev
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6…16 mm² Rugalmas sodrott
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6…25 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…2,5 mm² Rugalmas sodrott
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 0,8 N.m
Betápláló áramkör: 3,5 N.m
Termékkompatibilitás IACTp
IATEt
IACTs
IACTc
Kompatibilitási kód ICT
Piaci szegmens Otthoni
Kiskereskedelmi
Környezet
Szabványok IEC/EN 61095
Zajszint 30 dB
Hőveszteség 2,1 W
IP védettségi szint IP20
Szennyezettségi fok 3
Trópusállóság Súlyosság B megfelel EN 60947-5
Súlyosság B megfelel EN 61131
Súlyosság B megfelel IEC 1131
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m...5000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6 cm
Package 1 Width 11 cm
Package 1 Length 12 cm
Package 1 Weight 360,25 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 11,5 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 25 cm
Package 2 Weight 1,52 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 9,545 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months