Schneider-Electric
 
A9C22715 picture- scope
A9C22715
ACTI9 iCT16A kont. 50Hz, 1NO 1NC, 230-240VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék neve Acti9 iCT
Termék vagy komponens típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid megnevezése ICT+
Készülékalkalmazás Motor-fűtés-világítás
Poles 2P
Le névleges üzemi áram 16 A AC-7B
6 A AC-8a
Pólus érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Hálózat típusa AC
Vezérlés típusa Távirányító kiegészítő kettős nyomógombbal
Vezérlőkör feszültség 230...240 V AC 50 Hz
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 250 V AC 50 Hz
Maximális teljesítmény 1,2 W -250 V AC
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Vezérlőjel típusa Fenntartó
Kapcsolási frekvencia 100 kapcsolás naponta
Helyi jelzés Művelet jelző
Tartási fogyasztás VA 2,7 VA
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben 9,2 VA
Szerelési mód Csíptetve
Szerelőtartó 35 mm szimmetrikus sín
9 mm furattávolság 2
Magasság 81 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 60 mm
Szín Fehér
Mechanikus tartósság 1000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklus IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-8a
30000 ciklus IEC/EN 61095 50 Hz category B
100000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-11
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-3e
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-5B
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-6a
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1…4 mm² Rugalmas sodrott
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…6 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…2,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…2,5 mm² Rugalmas sodrott
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 0,8 N.m
Betápláló áramkör: 0,8 N.m
Termékkompatibilitás IACTs
Kompatibilitási kód ICT
Piaci szegmens Otthoni
Kiskereskedelmi
Környezet
Szabványok IEC/EN 61095
Zajszint 30 dB
Hőveszteség 0,9 W -50/60 Hz
IP védettségi szint IP20
Szennyezettségi fok 3
Trópusállóság Súlyosság B megfelel EN 60947-5
Súlyosság B megfelel EN 61131
Súlyosság B megfelel IEC 1131
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m...5000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 117,0 g
1. csomag magassága 1,8 cm
1. csomag szélessége 6,7 cm
1. csomag hosszúsága 8,4 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 12
2. csomag súlya 1,458 kg
2. csomag magassága 3,28 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 20,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. S03
Egységek száma az 3. csomagban 144
3. csomag súlya 17,978 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hosszúsága 40,0 cm