|
|
|
A9C22813
ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 3NO, 230-240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iCT
|
Termék vagy komponens típusa
|
Megszakító kontaktor
|
Készülék rövid megnevezése
|
ICT+
|
Készülékalkalmazás
|
Motor-fűtés-világítás
|
Poles
|
3P
|
Le névleges üzemi áram
|
16 A AC-7B
6 A AC-8a
|
Pólus érintkező összetétel
|
3 NO
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Vezérlés típusa
|
Távirányító kiegészítő kettős nyomógombbal
|
Vezérlőkör feszültség
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V AC 50 Hz
|
Maximális teljesítmény
|
1,6 W -400 V AC
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Vezérlőjel típusa
|
Fenntartó
|
Kapcsolási frekvencia
|
100 kapcsolás naponta
|
Helyi jelzés
|
Művelet jelző
|
Tartási fogyasztás VA
|
4,6 VA
|
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben
|
34 VA
|
Szerelési mód
|
Csíptetve
|
Szerelőtartó
|
35 mm szimmetrikus sín
|
9 mm furattávolság
|
4
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikus tartósság
|
1000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklus IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-8a
30000 ciklus IEC/EN 61095 50 Hz category B
100000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-11
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-3e
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-5B
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-6a
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1…4 mm² Rugalmas sodrott
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…6 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…2,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…2,5 mm² Rugalmas sodrott
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 0,8 N.m
Betápláló áramkör: 0,8 N.m
|
Termékkompatibilitás
|
IACTs
|
Kompatibilitási kód
|
ICT
|
Piaci szegmens
|
Otthoni
Kiskereskedelmi
|
Környezet
Szabványok
|
IEC/EN 61095
|
Zajszint
|
30 dB
|
Hőveszteség
|
1,6 W
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Trópusállóság
|
Súlyosság B megfelel EN 60947-5
Súlyosság B megfelel EN 61131
Súlyosság B megfelel IEC 1131
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m...5000 m
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-5…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
226,0 g
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
12,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S03
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
36
|
2. csomag súlya
|
9,187 kg
|
2. csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
BB1
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
6
|
3. csomag súlya
|
1,465 kg
|
3. csomag magassága
|
11,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
25,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|