Schneider-Electric
 
A9C22814 picture- scope
A9C22814
ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 4NO, 220-240VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék neve Acti9 iCT
Termék vagy komponens típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid megnevezése ICT+
Készülékalkalmazás Motor-fűtés-világítás
Poles 4P
Le névleges üzemi áram 16 A AC-7B
6 A AC-8a
Pólus érintkező összetétel 4 NO
Hálózat típusa AC
Vezérlés típusa Távirányító kiegészítő kettős nyomógombbal
Vezérlőkör feszültség 220...240 V AC 50 Hz
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50 Hz
Maximális teljesítmény 1,6 W -400 V AC
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Vezérlőjel típusa Fenntartó
Kapcsolási frekvencia 100 kapcsolás naponta
Helyi jelzés Művelet jelző
Tartási fogyasztás VA 4,6 VA
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben 34 VA
Szerelési mód Csíptetve
Szerelőtartó 35 mm szimmetrikus sín
9 mm furattávolság 4
Magasság 81 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 68,5 mm
Szín Fehér
Mechanikus tartósság 1000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklus IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-8a
30000 ciklus IEC/EN 61095 50 Hz category B
100000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-11
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-3e
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-5B
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-6a
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1…4 mm² Rugalmas sodrott
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…6 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…2,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…2,5 mm² Rugalmas sodrott
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 0,8 N.m
Betápláló áramkör: 0,8 N.m
Termékkompatibilitás IACTs
Kompatibilitási kód ICT
Piaci szegmens Otthoni
Kiskereskedelmi
Környezet
Szabványok IEC/EN 61095
Zajszint 30 dB
Hőveszteség 1,6 W
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
IP405 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
Szennyezettségi fok 3
Trópusállóság Súlyosság B megfelel EN 60947-5
Súlyosság B megfelel EN 61131
Súlyosság B megfelel IEC 1131
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m...5000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 234,0 g
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1. csomag hosszúsága 12,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 36
2. csomag súlya 9,395 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. BB1
Egységek száma az 3. csomagban 6
3. csomag súlya 1,482 kg
3. csomag magassága 11,5 cm
3. csomag szélessége 12,5 cm
3. csomag hosszúsága 25,0 cm