Schneider-Electric
 
A9D07610 picture- scope
A9D07610
ACTI9 iDPNH Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 10A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti 9 iDPN Vigi
Termék vagy komponens típusa Áramvédős kismegszakító
Készülék rövid megnevezése IDPN H Vigi
Készülékalkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 1P+N
Védett pólusok száma 1
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 10 A
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Földzárlat érzékenység 30 mA
Földszivárgás védelmi idő késleltetés Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály A típusú
Megszakítási kapacitás 10000 A Icn -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Műszertábla
Hálózati frekvencia 50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 220...240 V AC 50 Hz
Mágneses kioldási határérték 3...5 x In
Szivárgóáram leoldási technológia Feszültségfüggetlen
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 7500 A 75 % x Icn -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Névleges törés és gyártási kapacitás Idm 10000 A -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Korlátozási osztály 3 megfelel EN/IEC 61010-1
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V AC 50 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlés típusa Rúd
Helyi jelzés BE/KI jelzés
Szerelési mód Csíptetve
Szerelőtartó DIN sín
Fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás Felső panel: igen
9 mm furattávolság 4
Magasság 85 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 73 mm
Súly 125 g
Szín Fehér
Mechanikus tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Reteszelő eszköz
Csatlakozás típusa Rácsúsztatható kapcsok felső panel1…16 mm² merev
Rácsúsztatható kapcsok felső panel1…10 mm² Rugalmas sodrott
Rácsúsztatható kapcsok felső panel1…10 mm² merev
Vezeték csupaszítási hossz 15 mm esetén felső panel csatlakozás
Meghúzási nyomaték 2 N.m felső panel
Szivárgóáram-védelem Integrált
Környezet
Szabványok EN/IEC 61010-1
Terméktanúsítvány VDE, C csoport
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
IP405 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
Szennyezettségi fok 4
Túlfeszültségi kategória IV megfelel IEC 60364-4-41
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs jel érzéketlenség, 250 óra megfelel EN/IEC 61010-1
Trópusállóság Súlyosság B megfelel IEC 60068-2
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 216,0 g
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1. csomag hosszúsága 9,8 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 54
2. csomag súlya 12,655 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. BB1
Egységek száma az 3. csomagban 6
3. csomag súlya 1,366 kg
3. csomag magassága 9,0 cm
3. csomag szélessége 10,6 cm
3. csomag hosszúsága 25,5 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months