Schneider-Electric
 
A9D34610 picture- scope
A9D34610
ACTI9 iDPNA Vigi áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P-N, C, 10A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti9
Termék neve Acti 9 iDPN Vigi
Termék vagy komponens típusa Áramvédős kismegszakító
Készülék rövid megnevezése IDPNa Vigi+
Készülékalkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 1P+N
Védett pólusok száma 1
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 10 A
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Földzárlat érzékenység 30 mA
Földszivárgás védelmi idő késleltetés Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály AC típus
Megszakítási kapacitás 4500 A Icn -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Műszertábla
Hálózati frekvencia 50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 220...240 V AC 50 Hz
Mágneses kioldási határérték 5...10 x In
Szivárgóáram leoldási technológia Feszültségfüggetlen
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 4500 A 100 % x Icn -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Névleges törés és gyártási kapacitás Idm 4500 A -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Korlátozási osztály 3 megfelel EN/IEC 61010-1
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V AC 50 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlés típusa Rúd
Helyi jelzés BE/KI jelzés
Szerelési mód Csíptetve
Szerelőtartó DIN sín
Fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás Felső panel: igen
Csatlakozótüske 9 mm fázis és nulla között
9 mm furattávolság 4
Magasság 85 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 73 mm
Súly 125 g
Szín Fehér
Mechanikus tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Reteszelő eszköz
Csatlakozás típusa Rácsúsztatható kapcsok felső panel1…16 mm² merev
Rácsúsztatható kapcsok felső panel1…10 mm² Rugalmas sodrott
Rácsúsztatható kapcsok felső panel1…10 mm² merev
Vezeték csupaszítási hossz 15 mm esetén felső panel csatlakozás
Meghúzási nyomaték 2 N.m felső panel
Szivárgóáram-védelem Integrált
Környezet
Szabványok EN/IEC 61010-1
Terméktanúsítvány VDE, C csoport
IP védettségi szint IP20 conforming to IEC 60529
IP405 (moduláris szekrény) conforming to IEC 60529
Szennyezettségi fok 4
Túlfeszültségi kategória IV megfelel IEC 60364-4-41
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs jel érzéketlenség, 250 óra megfelel EN/IEC 61010-1
Trópusállóság Súlyosság B megfelel IEC 60068-2
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 207 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,610 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 432
Package 3 Height 44,4 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 104,880 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months