Schneider-Electric
 
A9DC3716 picture- scope
A9DC3716
ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 16A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti9
Termék neve Acti9 iCV40
Termék vagy komponens típusa Áramvédős kismegszakító
Készülék rövid megnevezése ICV40N
Készülékalkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P+N
Védett pólusok száma 3
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 16 A
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Földzárlat érzékenység 30 mA
Földszivárgás védelmi idő késleltetés Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály A típusú
Megszakítási kapacitás 6000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Minőségjelző címkék EAC
VDE
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Műszertábla
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték 5...10 x In
Szivárgóáram leoldási technológia Feszültségfüggetlen
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 6000 A 100 % x Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Névleges törés és gyártási kapacitás Idm 3000 A -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Korlátozási osztály 3 megfelel EN/IEC 61010-1
Ui névleges szigetelési feszültség 440 V AC 50/60 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlés típusa Rúd
Helyi jelzés Hibajelzés
ON/OFF jelzés és lámpa
Szerelési mód Csíptetve
Szerelőtartó DIN sín
Fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás Felső panel: fog
9 mm furattávolság 10
Magasság 93 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 73 mm
Súly 500 g
Szín Fehér
Mechanikus tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Reteszelő eszköz
Lezárható
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok felső panel1…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok felső panel1…10 mm² Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm esetén felső panel csatlakozás
Meghúzási nyomaték 2 N.m felső panel
Szivárgóáram-védelem Integrált
Környezet
Szabványok EN/IEC 61010-1
Terméktanúsítvány CE
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
IP405 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
Szennyezettségi fok 4
Túlfeszültségi kategória IV megfelel IEC 60364-4-41
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs jel érzéketlenség, 250 óra megfelel EN/IEC 61009-2-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m...5000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 564,0 g
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 11,2 cm
1. csomag hosszúsága 12,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 16
2. csomag súlya 9,49 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék