Schneider-Electric
 
A9E18074 picture- scope
A9E18074
ACTI9 iSSW váltókapcsoló, háromállású, 2 váltóérintkező
Schneider Electric
Jellemzõk
Range of product Acti9
Termék neve Acti 9 iSW
Termék vagy alkatrész típusa Lineáris kapcsoló
A készülék rövid neve ISSW
Készülék alkalmazása Elektromos áramkör vezérlés
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Ue névleges üzemi feszültség 250 V AC 50/60 Hz
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60669-1
Kiegészítő
[Ie] névleges üzemi áram 20 A
Vezérlés típusa Kapcsoló 3 pozíciók
Jelölés 1 - 0 - 2
Szerelési mód Klipszes
Mounting support DIN sín
9 mm-es osztások 4
Magasság 82 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 75 mm
Szín Fehér
Elektromos élettartam AC-22A: 30000 ciklus cos Phi = 1
Csatlakozás típusa Szegecsek (terhelésoldali) 2 kábel 0,5…2,5 mm² rugalmas
Szegecsek (terhelésoldali) 2 kábel 0,5…2,5 mm² merev nélkül
Vezeték csupaszítási hossz 9 mm
Meghúzási nyomaték 1 N.m
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Tropikalizáció Súlyosság B
Szennyezettségi fok 3
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési környezeti hőmérséklet -20…50 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -40…70 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 7,500 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 89,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 8,000 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 23,000 cm
2. csomag súlya 583,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 54
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 5,673 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months