Schneider-Electric
 
A9E18327 picture- scope
A9E18327
ACTI9 iIL jelzőlámpa, háromfázisú feszültségjelenlét jelző, piros, 230-400VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Range of product Acti9
Termék neve Acti 9 iINT
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris intelligens relé
A készülék rövid neve IINT
[Us] névleges betáplálási feszültség 230...400 V AC/DC -50/60 Hz
Kiegészítő
Indicator light 46 LED piros, élettartam 100000 óra állandó világítási hatékonyság (fogyasztás 0,9 W)
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Mounting support Szimmetrikus sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felfelé: ProDis
9 mm-es osztások 2
Magasság 82 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 69,5 mm
Szín Fehér (RAL 9003)
Kiegészítő kapcsolat végpont Alagút típusú csatlakozó 1 kábel merev 0,5 mm²
Alagút típusú csatlakozó 2 kábel merev 2,5 mm²
Alagút típusú csatlakozó 1 kábel rugalmas 0,5 mm²
Alagút típusú csatlakozó 2 kábel rugalmas 2,5 mm²
Alagút típusú csatlakozó 2 kábel sodrott, érvéghüvellyel 2,5 mm²
Vezeték csupaszítási hossz 9 mm
Meghúzási nyomaték 1 N.m
Környezet
Szabványok IEC 742
IEC 1000-4-12
IP védettségi fok IP2
IPxx B
Szennyezettségi fok 3
Tropikalizáció Súlyosság B
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési környezeti hőmérséklet -35…70 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -40…80 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 49,25 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8 cm
2. csomag szélessége 10 cm
2. csomag hossza 23,5 cm
2. csomag súlya 628 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 108
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 6,04 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months