|
|
|
A9F07116
ACTI9 iC60H kismegszakító, 1P, C, 16A
|
|
|
Fő jellemzők
Készülékalkalmazás
|
Elosztás
|
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iC60
|
Termék vagy komponens típusa
|
Kisautomata kapcsoló
|
Készülék rövid megnevezése
|
IC60H
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Védett pólusok száma
|
1
|
Névleges áramerősség
|
16 A
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
C
|
Megszakítási kapacitás
|
10000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947
15 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
42 kA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
30 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -600...690 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
20 kA Icu -12...60 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC megfelel EN 60924
AC megfelel IEC 60898-1
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN 60924
Igen megfelel EN 60947-3
Igen megfelel IEC 60898-1
Igen megfelel IEC 60947-2
|
Szabványok
|
IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60924
EN 60947-3
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Mágneses kioldási korlát
|
8 x In +/- 20%
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
21 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % megfelel EN 60924 - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % megfelel IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 72 V DC
15 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 72 V DC
20 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 12...60 V DC
20 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V DC
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel EN 60924
3 megfelel IEC 60898-1
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3
500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN 60947-3
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlés típusa
|
Rúd
|
Helyi jelzés
|
Szétkapcsolásjelző
|
Szerelőtartó
|
DIN sín
|
9 mm furattávolság
|
2
|
Magasság
|
91 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
78,5 mm
|
Súly
|
0,125 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikus tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Fúrt kapocs (felső panel) 1…25 mm² merev
Fúrt kapocs (felső panel) 1…16 mm² Rugalmas sodrott
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm esetén felső panel csatlakozás
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m felső panel
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 60529
IP20 megfelel EN 60529-91 + E:93
|
Szennyezettségi fok
|
4
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Trópusállóság
|
Súlyosság B
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
114,0 g
|
1. csomag magassága
|
7,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,8 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
9,2 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
BB1
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
12
|
2. csomag súlya
|
1,456 kg
|
2. csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,8 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
22,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
S03
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
132
|
3. csomag súlya
|
16,621 kg
|
3. csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|