Schneider-Electric
 
A9F07320 picture- scope
A9F07320
ACTI9 iC60H kismegszakító, 3P, C, 20A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülékalkalmazás Elosztás
Termékcsalád Acti9
Termék neve Acti9 iC60
Termék vagy komponens típusa Kisautomata kapcsoló
Készülék rövid megnevezése IC60H
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok száma 3
Névleges áramerősség 20 A
Hálózat típusa DC
AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 10000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947
42 kA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -380...440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
30 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
42 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -<= 180 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC megfelel EN 60924
AC megfelel IEC 60898-1
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN 60924
Igen megfelel EN 60947-3
Igen megfelel IEC 60898-1
Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok EN 60924
EN 60947-3
IEC 60898-1
IEC 60947-2
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 8 x In +/- 20%
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 15 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 380...440 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 380...440 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % megfelel EN 60924 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % megfelel IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 12...15 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 12...15 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 125...180 V DC
15 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 125...180 V DC
Korlátozási osztály 3 megfelel EN 60924
3 megfelel IEC 60898-1
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3
500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN 60947-3
6 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlés típusa Rúd
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
Szerelőtartó DIN sín
9 mm furattávolság 6
Magasság 91 mm
Szélesség 54 mm
Mélység 78,5 mm
Súly 0,375 kg
Szín Fehér
Mechanikus tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Csatlakozás típusa Fúrt kapocs (felső panel) 1…25 mm² merev
Fúrt kapocs (felső panel) 1…16 mm² Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm esetén felső panel csatlakozás
Meghúzási nyomaték 2 N.m felső panel
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
IP20 megfelel EN 60529-91 + E:93
Szennyezettségi fok 4
Túlfeszültség kategória IV
Trópusállóság Súlyosság B
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 5,4 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 367,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 8,5 cm
Package 2 Width 9,7 cm
Package 2 Length 22,0 cm
Package 2 Weight 1,485 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 44
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 16,822 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months