Schneider-Electric
 
A9F94201 picture- scope
A9F94201
ACTI9 iC60L kismegszakító, 2P, C, 1A, monokonnekt
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülékalkalmazás Elosztás
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 iC60
Termék vagy komponens típusa Kisautomata kapcsoló
Készülék rövid megnevezése IC60N
Pólusok megnevezése 2P
Védett pólusok száma 2
Névleges áramerősség 1 A
Hálózat típusa DC
AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 15000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947
70 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
100 kA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
100 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
100 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
100 kA Icu -380...440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
20 kA Icu -<= 125 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC megfelel EN 60947-3
AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN 60924
Igen megfelel EN 60947-3
Igen megfelel IEC 60898-1
Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60947-3
EN 60924
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 8 x In +/- 20%
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 100 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 380...440 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 380...440 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 12...15 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 12...15 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % megfelel EN 60924 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % megfelel IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 72...125 V DC
20 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 72...125 V DC
Korlátozási osztály 3 megfelel EN 60924
3 megfelel IEC 60898-1
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3
500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN 60947-3
6 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlés típusa Rúd
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelőtartó DIN sín
Fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás Felső panel: igen
9 mm furattávolság 4
Magasság 85 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 78,5 mm
Súly 0,25 kg
Szín Fehér
Mechanikus tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Csatlakozás típusa Rácsúsztatható kapcsok (felső panel) 1…25 mm² merev
Rácsúsztatható kapcsok (felső panel) 1…16 mm² Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm esetén felső panel csatlakozás
Meghúzási nyomaték 2 N.m felső panel
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
IP20 megfelel EN 60529-91 + E:93
Szennyezettségi fok 4 megfelel EN 60947-3
4 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Trópusállóság Súlyosság B megfelel IEC 60068-2
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 0...2000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 224,0 g
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1. csomag hosszúsága 9,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 6
2. csomag súlya 1,407 kg
2. csomag magassága 8,0 cm
2. csomag szélessége 9,8 cm
2. csomag hosszúsága 22,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S03
Egységek száma az 3. csomagban 66
3. csomag súlya 16,135 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hosszúsága 40,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months