Schneider-Electric
 
A9L08400 picture- scope
A9L08400
ACTI9 iPRD túlfeszültség-korlátozó, cs.bet. 8kA, 4P, 350V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék neve Acti9 iPRD
Termék vagy komponens típusa Túlfeszültség korlátozó
Készülék rövid megnevezése IPRD8r
Készülékalkalmazás Elosztás
Szabványok EN 61643-21:2013
IEC 61727:2011
Termék minősítések CE
Minőségjelző címkék KEMA-KEUR
NF
Pólusok megnevezése 4P
Távoli jelzés Távjelzés nélkül
Túlfeszültség levezető típus Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer TN-C-S
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus 2 + 3-as típus
Túlfeszültség-levezető technológia MOV + GDT
Ue névleges üzemi feszültség 230/400 V AC (+/- 15 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current Közös módú: 2,5 kA (L/R = 1 ms)
Közös módú: 2,5 kA (O-idő gomb)
[Imax] maximum discharge current Közös módú: 8 kA L/R = 1 ms
Közös módú: 8 kA O-idő gomb
[Uoc] nyitott feszültség 10 kV 3-as típus közös módú L/R = 1 ms
10 kV 3-as típus közös módú O-idő gomb
[Uc] maximális üzemi feszültség Közös módú: 260 V O-idő gomb
Közös módú: 350 V L/R = 1 ms
[Up] feszültségvédelmi szint Közös módú <1,1 kV 2-es típus L/R = 1 ms
Közös módú <1,1 kV 2-es típus O-idő gomb
Közös módú <1,2 kV 3-as típus O-idő gomb
Közös módú <1,2 kV 3-as típus L/R = 1 ms
[Ut] ideiglenes túlfeszültség 337 V L/PE 5 s 1A-rel 100 m hosszúsághoz
1200 V távozó 200 ms zárva at 50/60 Hz
Szakaszolókapcsoló típusa Hozzá tartozó megszakító iC60N 10 A görbe C - Icu 25 kA
Hozzá tartozó megszakító iC60N 10 A görbe C - Icu 10 kA
Hozzá tartozó megszakító iC60H 10 A görbe C - Icu 15 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 25 A - Icu 15 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 80 A - Icu 50 kA
Szerelési mód Csíptetve (DIN sín)
9 mm furattávolság 8
Magasság 85 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 69 mm
Súly 0,416 kg
Szín Fehér (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 0,003 mA
0,6 mA
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5…35 mm²
Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5…35 mm²
Meghúzási nyomaték 2,5 N.m
Környezet
IK védettségi szint IK04 megfelel IEC 62262
Relatív páratartalom 5…95 %
Működési magasság 2000 m...5000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 443 g
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1. csomag hosszúsága 9,2 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 3
2. csomag súlya 1,392 kg
2. csomag magassága 8 cm
2. csomag szélessége 9,5 cm
2. csomag hosszúsága 27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S03
Egységek száma az 3. csomagban 27
3. csomag súlya 13,081 kg
3. csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hosszúsága 40 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months